Meniu Caută

Șaibă de fixare 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Numărul piesei Essentra:

10214954

Numărul piesei producătorului:

1348400

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,2826 RON
10000 - 19999 0,2685 RON
20000 + 0,2416 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

282,60 RON

1000 x 0,2826 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1348400 înlocuiește:

Șaibă de fixare 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE
Numărul piesei Essentra: 10631553
Numărul piesei producătorului: 1040190900VR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne