Meniu Caută

Șaibă de fixare 2.9 mm 5.1 mm 0.8 mm PA

Șaibele plate din plastic sunt utilizate împreună cu șuruburi, bolțuri sau piulițe și oferă spațiu și distribuirea sarcinii pentru ansamblurile dvs. Funcția de fixare ajută la timpul de asamblare și pot fi instalate în prealabil pe elementul de fixare.
Numărul piesei Essentra:

10216996

Numărul piesei producătorului:

16FWRT002032

225000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,0719 RON
5000 - 19999 0,0647 RON
20000 + 0,0582 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

71,90 RON

1000 x 0,0719 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne