Meniu Caută

Șaibă de fixare 5.0 mm 8.3 mm 1.5 mm PA

Piuliță de fixare fabricată din nailon și cu un diametru exterior de 8,3 mm | 0,328 in, diametru interior de 5 mm | 0,198 in și grosime de 1,6 mm | 0,062 in. Acest articol este compatibil cu dimensiuni șurub de nr. 6.
Numărul piesei Essentra:

10217061

Numărul piesei producătorului:

16FWRT006062

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1203 RON
5000 - 19999 0,1083 RON
20000 + 0,0974 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

120,30 RON

1000 x 0,1203 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne