Meniu Caută

Șaibă de fixare 5.9 mm 9.9 mm 0.8 mm PA

Piuliță de fixare fabricată din nailon și cu un diametru exterior de 9,9 mm | 0,390 in, diametru interior de 6 mm | 0,235 in și grosime de 0,8 mm | 0,032 in. Acest articol este compatibil cu dimensiuni șurub de nr. 8.
Numărul piesei Essentra:

10217108

Numărul piesei producătorului:

16FWRT008032A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1147 RON
5000 - 19999 0,1032 RON
20000 + 0,0928 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

114,70 RON

1000 x 0,1147 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne