Meniu Caută

Șaibă de fixare 5.5 mm 11.5 mm 1.1 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 11.5 mm | 0.453 in Outside Diameter, 5.5 mm | 0.218 in Inside Diameter and 1.1 mm | 0.045 inThickness. This item is compatible with #8 screws sizes.
Numărul piesei Essentra:

10217122

Numărul piesei producătorului:

16FWRT008045

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1818 RON
5000 - 19999 0,1637 RON
20000 + 0,1473 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

181,80 RON

1000 x 0,1818 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne