Meniu Caută

Șaibă de fixare 7.0 mm 10.1 mm 1.3 mm PA

Piuliță de fixare fabricată din nailon și cu un diametru exterior de 10,2 mm | 0,400 in, diametru interior de 7 mm | 0,277 in și grosime de 1,4 mm | 0,055 in. Acest articol este compatibil cu dimensiuni șurub de nr. 10.
Numărul piesei Essentra:

10217153

Numărul piesei producătorului:

16FWRT010055

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3336 RON
5000 - 9999 0,2671 RON
10000 + 0,2219 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

333,60 RON

1000 x 0,3336 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne