Meniu Caută

Șaibă de fixare 7.0 mm 12.7 mm 1.5 mm PA

Piuliță de fixare fabricată din nailon și cu un diametru exterior de 12,7 mm | 0,500 in, diametru interior de 7 mm | 0,277 in și grosime de 1,6 mm | 0,062 in. Acest articol este compatibil cu dimensiuni șurub nr. 10.
Numărul piesei Essentra:

10217184

Numărul piesei producătorului:

16FWRT010062A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1903 RON
5000 - 19999 0,1713 RON
20000 + 0,1541 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

190,30 RON

1000 x 0,1903 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne