Meniu Caută

Șaibă de fixare 9.5 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 15.1 mm | 0.594 in Outside Diameter, 9.5 mm | 0.375 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.062 inThickness. This item is compatible with 1/4 screws sizes.
Numărul piesei Essentra:

10217221

Numărul piesei producătorului:

16FWRT250062

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1927 RON
5000 - 19999 0,1734 RON
20000 + 0,156 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

192,70 RON

1000 x 0,1927 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne