Meniu Caută

Șaibă de fixare 11.9 mm 18.6 mm 0.8 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 18.6 mm | 0.734 in Outside Diameter, 11.9 mm | 0.470 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. This item is compatible with 5/16 screws sizes.
Numărul piesei Essentra:

10217269

Numărul piesei producătorului:

16FWRT312032

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1447 RON
5000 - 19999 0,1302 RON
20000 + 0,1172 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

144,70 RON

1000 x 0,1447 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne