Meniu Caută

Șaibă de fixare 14.3 mm 22.6 mm 1.5 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 22.6 mm | 0.891 in Outside Diameter, 14.3 mm | 0.564 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.062 inThickness. This item is compatible with 3/8 screws sizes.
Numărul piesei Essentra:

10217290

Numărul piesei producătorului:

16FWRT375062

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,188 RON
2500 - 9999 0,1692 RON
10000 + 0,1522 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

94,00 RON

500 x 0,188 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne