Meniu Caută

Șaibă de fixare 14.3 mm 32.0 mm 1.5 mm PA

Piuliță de fixare fabricată din nailon și cu un diametru exterior de 32 mm | 1,260 in, diametru interior de 14,3 mm | 0,563 in și grosime de 1,6 mm | 0,062 in. Acest articol este compatibil cu dimensiuni șurub 3/8 .
Numărul piesei Essentra:

10217306

Numărul piesei producătorului:

16FWRT375062A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,4645 RON
5000 - 19999 1,3181 RON
20000 + 1,1862 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 464,50 RON

1000 x 1,4645 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne