Meniu Caută

Șaibă de fixare 14.4 mm 26.1 mm 0.8 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 26.2 mm | 1.031 in Outside Diameter, 14.5 mm | 0.570 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. This item is compatible with 7/16 screws sizes.
Numărul piesei Essentra:

10217320

Numărul piesei producătorului:

16FWRT437032

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,2072 RON
2500 - 9999 0,1865 RON
10000 + 0,1679 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

103,60 RON

500 x 0,2072 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne