Meniu Caută

Șaibă de fixare 17.5 mm 28.5 mm 0.8 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 28.6 mm | 1.125 in Outside Diameter, 17.5 mm | 0.690 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. This item is compatible with 1/2 screws sizes.
Numărul piesei Essentra:

10217344

Numărul piesei producătorului:

16FWRT500032

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,80 RON
2500 - 9999 0,72 RON
10000 + 0,648 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

400,00 RON

500 x 0,80 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne