Meniu Caută

Șaibă de fixare 23.8 mm 34.1 mm 1.5 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 34.1 mm | 1.344 in Outside Diameter, 23.9 mm | 0.940 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.062 inThickness. This item is compatible with 7/8 screws sizes.
Numărul piesei Essentra:

10217368

Numărul piesei producătorului:

16FWRT875062

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 0,4366 RON
1250 - 4999 0,3929 RON
5000 + 0,3536 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

109,15 RON

250 x 0,4366 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne