Meniu Caută

Șaibă de fixare 27.1 mm 35.1 mm 1.5 mm PA

Piuliță de fixare fabricată din nailon și cu un diametru exterior de 35,2 mm | 1,385 in, diametru interior de 27,2 mm | 1,070 in și grosime de 1,6 mm | 0,062 in. Acest articol este compatibil cu dimensiuni șurub de 1.
Numărul piesei Essentra:

10217375

Numărul piesei producătorului:

16FWRT999062

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,3846 RON
1250 - 4999 1,2461 RON
5000 + 1,1216 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

346,15 RON

250 x 1,3846 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne