Meniu Caută

Șaibă 4.0 mm 9.6 mm 2.6 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 9.7 mm | 0.380 in Outside Diameter, 4.1 mm | 0.161 in Inside Diameter and 2.6 mm | 0.103 inThickness. This item is compatible with #8 screws sizes.
Numărul piesei Essentra:

10354896

Numărul piesei producătorului:

16SRRW008374163

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1551 RON
5000 - 19999 0,1396 RON
20000 + 0,1256 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

155,10 RON

1000 x 0,1551 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă cu autofixare
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne