Meniu Caută

Șaibă 5.0 mm 10.6 mm 3.0 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 10.7 mm | 0.421 in Outside Diameter, 5.1 mm | 0.200 in Inside Diameter and 3 mm | 0.120 inThickness. This item is compatible with #10 screws sizes.
Numărul piesei Essentra:

10354902

Numărul piesei producătorului:

16SRRW010421200

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1607 RON
5000 - 19999 0,1446 RON
20000 + 0,1302 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

160,70 RON

1000 x 0,1607 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă cu autofixare
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne