Meniu Caută

Șaibă 9.6 mm 19.6 mm 4.5 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 19.7 mm | 0.775 in Outside Diameter, 9.7 mm | 0.381 in Inside Diameter and 4.5 mm | 0.177 inThickness. This item is compatible with 3/8 screws sizes.
Numărul piesei Essentra:

10354919

Numărul piesei producătorului:

16SRRW037771381

980 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4554 RON
5000 - 19999 0,4098 RON
20000 + 0,3689 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

455,40 RON

1000 x 0,4554 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă cu autofixare
Material complet Poliamidă 6.6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne