Meniu Caută

Șaibă de fixare 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Numărul piesei Essentra:

10357491

Numărul piesei producătorului:

173122500022

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,6229 RON
500 - 999 0,4847 RON
1000 + 0,3819 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

62,29 RON

100 x 0,6229 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă plată anti-pierdere
Material complet Policarbonat
Culoare Natural
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) M2.5
Diametru exterior 8.0 mm
Diametru interior 2.8 mm
Grosime 0.5 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne