Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.
Cod Serie: SR1945
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | Grosime | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1903 RON - 0,1903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1464 RON - 0,1464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1656 RON - 0,1656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1464 RON - 0,1464 RON | 3880 În stoc |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1519 RON - 0,1519 RON | 69 În stoc |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1779 RON - 0,1779 RON | 170 În stoc |
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,4285 RON - 0,5955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2844 RON - 0,3973 RON | 2100 În stoc |
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,9488 RON - 1,725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2929 RON - 0,4093 RON | 100 În stoc |
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,3655 RON - 0,509 RON | 5500 În stoc |
PA
|
|
|
|
|
||
0,3696 RON - 0,5147 RON | 492 În stoc |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1297 RON - 0,1297 RON | 1000 În stoc |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1711 RON - 0,1711 RON | 5000 În stoc |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,1227 RON - 0,1227 RON | 47300 În stoc |
PA
|
|
|
|
|
||
0,9488 RON - 1,725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
|
|
|
|
||
0,2964 RON - 0,416 RON | 37 În stoc |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1395 RON - 0,1395 RON | 8733 În stoc |
PA
|
|
|
|
|
||
0,2489 RON - 0,2911 RON | 1700 În stoc |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,156 RON - 0,156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.