Meniu Caută

Șaibă de finisare 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nailon Alb

Această șaibă de finisare poate fi utilizată la protejarea estetică a suprafeței ansamblului împotriva deteriorării cauzate de capetele șuruburilor strânse. Realizată din nailon transparent, are excelente proprietăți de izolare termică și electrică a ansamblului.
Numărul piesei Essentra:

10048443

Numărul piesei producătorului:

007015050001

290 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,5408 RON
1000 + 0,3875 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

270,40 RON

500 x 0,5408 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material complet Nailon 6/6
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Model cu șurub Countersunk Screw
Tip 5 - Extensibil
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M6
Diametru exterior 16.0 mm
Grosime 4.5 mm
Standard RoHs
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne