Meniu Caută

Șaibă de finisare 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Negru

Această șaibă de finisare poate fi utilizată la protejarea estetică a suprafeței ansamblului împotriva deteriorării cauzate de capetele șuruburilor strânse. Realizată din nailon negru, are excelente proprietăți de izolare termică și electrică a ansamblului.
Numărul piesei Essentra:

10048450

Numărul piesei producătorului:

007015059901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,5408 RON
1000 + 0,3875 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

270,40 RON

500 x 0,5408 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Model cu șurub Șurub cu cap înecat
Tip Bulă
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M6
Diametru exterior 16.0 mm
Grosime 4.5 mm
Standard RoHs
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne