Meniu Caută

Șaibă de finisare 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nailon Negru

Această șaibă de finisare poate fi utilizată la protejarea estetică a suprafeței ansamblului împotriva deteriorării cauzate de capetele șuruburilor strânse. Realizată din nailon negru, are excelente proprietăți de izolare termică și electrică a ansamblului.
Numărul piesei Essentra:

10048719

Numărul piesei producătorului:

007102559901

26 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,3231 RON
1000 + 0,2327 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

161,55 RON

500 x 0,3231 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Tip șaibă Șaibă standard
Model cu șurub Countersunk Screw
Tip 2
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M2.5
Diametru exterior 6.8 mm
Grosime 2.0 mm
Standard RoHs
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne