Meniu Caută

Șaibă de finisare 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm PA Negru

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Numărul piesei Essentra:

10048955

Numărul piesei producătorului:

007208059901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,6749 RON
1000 + 0,4847 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

337,45 RON

500 x 0,6749 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Model cu șurub Șurub plat
Tip 2
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M8
Diametru exterior 20.0 mm
Grosime 5.0 mm
Standard RoHs
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne