Meniu Caută

Șaibă de finisare 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nailon Negru

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Numărul piesei Essentra:

10049136

Numărul piesei producătorului:

007503059901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,2929 RON
1000 + 0,2108 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

146,45 RON

500 x 0,2929 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Model cu șurub Flat Screw
Tip 2
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M3
Diametru exterior 6.5 mm
Grosime 2.0 mm
Standard RoHs
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne