Meniu Caută

Șaibă de finisare 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Negru

Această șaibă de finisare poate fi utilizată la protejarea estetică a suprafeței ansamblului împotriva deteriorării cauzate de capetele șuruburilor strânse. Realizată din nailon negru, are excelente proprietăți de izolare termică și electrică a ansamblului.
Numărul piesei Essentra:

10071991

Numărul piesei producătorului:

1075050001VR

1400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3163 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

316,30 RON

1000 x 0,3163 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Model cu șurub Șurub plat
Tip Bulă
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M6
Diametru exterior 15.0 mm
Grosime 4.0 mm
Standard RoHs
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne