Ukončovacie podložky majú dobré izolačné vlastnosti, zaistia atraktívny vzhľad a poskytujú výbornú ochranu pred poškodením.
Cod Serie: SR1946
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametru interior | Diametru exterior | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Tip | Tip șaibă | Model cu șurub | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2807 RON - 0,3901 RON | 1000 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
Bulă
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
0,4847 RON - 0,6749 RON | 400 În stoc |
Negru
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
Bulă
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
0,2108 RON - 0,2929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
Bulă
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
0,2108 RON - 0,2929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Șaibă standard
|
Șurub cu cap înecat
|
||
0,4024 RON - 0,5599 RON | 19 În stoc |
Alb
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
0,2875 RON - 0,4011 RON | 98 În stoc |
Negru
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
Bulă
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
0,3176 RON - 0,4421 RON | 4630 În stoc |
Negru
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
Bulă
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
0,2108 RON - 0,2929 RON | 500 În stoc |
Alb
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
0,3176 RON - 0,4421 RON | 2000 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
Bulă
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
0,5476 RON - 0,7653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
0,2807 RON - 0,3901 RON | 4050 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
Bulă
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
0,3327 RON - 0,4627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Bulă
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
0,2477 RON - 0,3463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
Bulă
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
0,2491 RON - 0,3477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
Bulă
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
0,4189 RON - 0,5873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
0,4586 RON - 0,6393 RON | 100 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
0,2477 RON - 0,3463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
Bulă
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
0,4847 RON - 0,6749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
Bulă
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
0,3163 RON - 0,3163 RON | 1400 În stoc |
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
Bulă
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
0,3875 RON - 0,5408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
Bulă
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.