Meniu Caută

Șaibe de închidere

În stoc

Ukončovacie podložky majú dobré izolačné vlastnosti, zaistia atraktívny vzhľad a poskytujú výbornú ochranu pred poškodením.

Cod Serie: SR1946

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
64 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni filet compatibil (Toate) Tip Tip șaibă Model cu șurub Cumpără
0,4586 RON - 0,6393 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2477 RON - 0,3463 RON 150 În stoc
Alb
3.2 mm
14.0 mm
M3
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2108 RON - 0,2929 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,3597 RON - 0,4441 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
4.3 mm
13.0 mm
#8
6
Șaibă standard
Șurub cu cap înecat
0,5654 RON - 0,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
6.4 mm
22.0 mm
M6
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2807 RON - 0,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,5476 RON - 0,7653 RON 218 În stoc
Negru
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,4024 RON - 0,5599 RON 1700 În stoc
Negru
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,4847 RON - 0,6749 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2477 RON - 0,3463 RON 7500 În stoc
Negru
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,3327 RON - 0,4627 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,4586 RON - 0,6393 RON 229 În stoc
Negru
5.3 mm
18.0 mm
M5
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,4191 RON - 0,5175 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Șaibă standard
Șurub cu cap înecat
0,3932 RON - 0,4855 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
5.0 mm
14.6 mm
#10
6
Șaibă standard
Șurub cu cap înecat
0,4024 RON - 0,5599 RON 400 În stoc
Negru
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,4189 RON - 0,5873 RON 2000 În stoc
Negru
4.3 mm
16.0 mm
M4
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2477 RON - 0,3463 RON 50 În stoc
Negru
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2108 RON - 0,2929 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2477 RON - 0,3463 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
3.2 mm
14.0 mm
M3
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2491 RON - 0,3477 RON 500 În stoc
Negru
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
  • din 4
Șaibă de finisare 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nailon Alb

10049044

Interval de preț
0,3463 RON - 0,2477 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Tip
    1
Șaibă de finisare 8.4 mm 20.0 mm Nailon Negru

10048818

Interval de preț
0,7653 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
218 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Tip
    1
Șaibă de finisare 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nailon Negru

10049198

Interval de preț
0,5599 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Tip
    2
Șaibă de finisare 4.3 mm 10.5 mm Nailon Negru

10048757

Interval de preț
0,3463 RON - 0,2477 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Tip
    1
Șaibă de finisare 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nailon Negru

10049099

Interval de preț
0,6393 RON - 0,4586 RON

Niveluri de stoc
229 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Tip
    1
Șaibă de finisare 6.4 mm 15.0 mm Nailon Negru

10048795

Interval de preț
0,5599 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Tip
    1
Șaibă de finisare 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nailon Negru

10049075

Interval de preț
0,5873 RON - 0,4189 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Tip
    1
Șaibă de finisare 4.3 mm 10.5 mm Nailon Negru

10048894

Interval de preț
0,3463 RON - 0,2477 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Tip
    2
Șaibă de finisare 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm PA Negru

10048979

Interval de preț
0,3477 RON - 0,2491 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Tip
    3