Meniu Caută

Șaibe evazate

În stoc

Rýchloupínacie krúžky sú ideálne na zaistenie ľahkých konštrukcií alebo ako klzná podložka na otočných stredových bodoch. Materiál POM (acetál) sa môže sterilizovať a dá sa ľahko namontovať a demontovať bez špeciálneho náradia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametru exterior Înălțime totală Tip Cumpără
0,5038 RON - 0,7044 RON 1500 În stoc
14.5 mm
5.5 mm
1
0,6707 RON - 0,8672 RON 6500 În stoc
13.0 mm
8.0 mm
2
0,8475 RON - 1,0988 RON 9500 În stoc
21.0 mm
7.5 mm
1
0,6469 RON - 0,8377 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
6.0 mm
1
0,5234 RON - 0,7282 RON 5000 În stoc
14.5 mm
5.5 mm
1
0,7844 RON - 1,0146 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
7.5 mm
1
0,7184 RON - 0,9275 RON 41500 În stoc
16.0 mm
5.5 mm
1
0,6707 RON - 0,8672 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
8.0 mm
2
0,4995 RON - 0,6974 RON 500 În stoc
12.5 mm
5.0 mm
1
Inel cu blocare rapidă 4.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051931

Interval de preț
0,7044 RON - 0,5038 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Forma șaibei
    Convex
  • Tip șaibă
    Inel cu blocare rapidă
  • Înălțime totală
    5.5 mm
Inel cu blocare rapidă 7.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051986

Interval de preț
0,8672 RON - 0,6707 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Forma șaibei
    Convex
  • Tip șaibă
    Inel cu blocare rapidă
  • Înălțime totală
    8.0 mm
Inel cu blocare rapidă 12.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052037

Interval de preț
1,0988 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Forma șaibei
    Convex
  • Tip șaibă
    Inel cu blocare rapidă
  • Înălțime totală
    7.5 mm
Inel cu blocare rapidă 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051948

Interval de preț
0,7282 RON - 0,5234 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Forma șaibei
    Convex
  • Tip șaibă
    Inel cu blocare rapidă
  • Înălțime totală
    5.5 mm
Inel cu blocare rapidă 8.0 mm 16.0 mm 5.5 mm POM

10051993

Interval de preț
0,9275 RON - 0,7184 RON

Niveluri de stoc
41500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Forma șaibei
    Convex
  • Tip șaibă
    Inel cu blocare rapidă
  • Înălțime totală
    5.5 mm
Inel cu blocare rapidă 3.0 mm 12.5 mm 5.0 mm POM

10051924

Interval de preț
0,6974 RON - 0,4995 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Forma șaibei
    Convex
  • Tip șaibă
    Inel cu blocare rapidă
  • Înălțime totală
    5.0 mm