Meniu Caută

Șaibă de finisare 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 Nailon

Această șaibă cupă este realizată din nailon transparent și este folosită la izolarea capetelor șuruburilor din metal împotriva contactului electric. Poate fi folosită cu cea mai mare parte a modelelor de capete de șurub.
Numărul piesei Essentra:

10216842

Numărul piesei producătorului:

16CW006040

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,18 RON
5000 - 19999 0,162 RON
20000 + 0,1458 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

180,00 RON

1000 x 0,18 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Forma șaibei Rotund
Tip șaibă Capac cu şaibă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne