Meniu Caută

Șaibă de finisare 8.7 mm 22.2 mm 9.5 mm 5/16 Nailon

Această șaibă cupă este realizată din nailon transparent și este folosită la izolarea capetelor șuruburilor din metal împotriva contactului electric. Poate fi folosită cu cea mai mare parte a modelelor de capete de șurub.
Numărul piesei Essentra:

10216958

Numărul piesei producătorului:

16CW312375

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,5154 RON
2500 - 9999 0,4638 RON
10000 + 0,4174 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

257,70 RON

500 x 0,5154 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Forma șaibei Rotund
Tip șaibă Capac cu şaibă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne