Meniu Caută

Garnitură pentru presetupă cablu M25 x 1.5 mm Neopren Negru

Această șaibă din neopren de culoare neagră este concepută pentru etanșarea presetupelor cu filet metric.
Numărul piesei Essentra:

10381304

Numărul piesei producătorului:

467692

1550 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 999 0,2861 RON
1000 + 0,2505 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

7,15 RON

25 x 0,2861 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Neopren
Dimensiune filet M25 x 1.5 mm
Diametru exterior 29.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne