Meniu Caută

Garnitură pentru presetupă cablu M40 x 1.5 Neopren Negru

Această șaibă din neopren de culoare neagră este concepută pentru etanșarea presetupelor cu filet metric.
Numărul piesei Essentra:

10381328

Numărul piesei producătorului:

467694

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 199 0,4572 RON
200 + 0,3901 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

4,57 RON

10 x 0,4572 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Neopren
Dimensiune filet M40 x 1.5
Diametru exterior 46.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne