Tieto ploché podložky z termoplastickej gumy (TPR) a polyvinylchloridu (PVC) sú určené na použitie so skrutkami, svorníkmi alebo maticami pre aplikácie, kde sa vyžaduje tlmenie vibrácií a väčšia chemická odolnosť. Namontované podložky z TPR a PVC majú tiež vynikajúce tesniace vlastnosti, vďaka ktorým sú ideálne na použitie v ropnom, plynárenskom a automobilovom priemysle.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Numărul piesei Essentra | Interval de preț | Disponibilitate | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2423 RON - 0,2423 RON | 9618 În stoc |
TPR
|
6.4 mm
|
12.0 mm
|
1.6 mm
|
||
0,1971 RON - 0,1971 RON | 19000 În stoc |
TPR
|
3.2 mm
|
8.0 mm
|
0.8 mm
|
||
0,2108 RON - 0,2108 RON | 4000 În stoc |
TPR
|
5.3 mm
|
10.0 mm
|
1.0 mm
|
||
0,2696 RON - 0,2696 RON | 1600 În stoc |
TPR
|
3.2 mm
|
9.0 mm
|
0.8 mm
|
||
0,386 RON - 0,386 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
TPR
|
8.4 mm
|
16.0 mm
|
1.6 mm
|
||
0,4504 RON - 0,4504 RON | 19192 În stoc |
TPR
|
8.4 mm
|
24.0 mm
|
2.0 mm
|
||
0,3285 RON - 0,3285 RON | 6760 În stoc |
TPE
|
4.3 mm
|
9.0 mm
|
0.8 mm
|
||
4,737 RON - 4,737 RON | 500 În stoc |
TPR
|
15.0 mm
|
30.0 mm
|
3.0 mm
|
||
8,6253 RON - 8,6253 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
TPE
|
17.0 mm
|
50.0 mm
|
3.0 mm
|
||
0,6393 RON - 0,6393 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
TPR
|
10.5 mm
|
20.0 mm
|
2.0 mm
|
||
1,1089 RON - 1,1089 RON | 3000 În stoc |
TPR
|
13.0 mm
|
37.0 mm
|
3.0 mm
|
||
0,1195 RON - 0,1195 RON | 6100 În stoc |
TPR
|
5.3 mm
|
15.0 mm
|
1.2 mm
|
||
0,3148 RON - 0,3148 RON | 5000 În stoc |
TPR
|
6.4 mm
|
14.0 mm
|
1.2 mm
|
||
0,2711 RON - 0,2711 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
TPR
|
4.3 mm
|
10.0 mm
|
0.8 mm
|
||
0,5887 RON - 0,5887 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
TPR
|
13.0 mm
|
24.0 mm
|
2.5 mm
|
||
0,1615 RON - 0,1615 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
TPR
|
5.3 mm
|
12.0 mm
|
1.0 mm
|
||
4,8055 RON - 4,8055 RON | 5000 În stoc |
TPR
|
19.0 mm
|
34.0 mm
|
3.0 mm
|
||
0,3408 RON - 0,3408 RON | 2238 În stoc |
TPR
|
6.4 mm
|
18.0 mm
|
1.6 mm
|
||
1,903 RON - 1,903 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
TPR
|
21.0 mm
|
37.0 mm
|
3.0 mm
|
||
1,3553 RON - 1,3553 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
TPR
|
17.0 mm
|
30.0 mm
|
3.0 mm
|
||