Meniu Caută

Șaibă 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Oțel inoxidabil

Această șaibă rotundă, plată este folosită pentru distribuirea sarcinii și pentru protejarea suprafețelor sensibile la sarcina împărțită prin fixarea cu șuruburi. Fabricată din oțel inoxidabil pentru o rezistență superioară la coroziune în aplicațiile în care este necesară soliditatea și rezistența la abraziune.
Numărul piesei Essentra:

10503485

Numărul piesei producătorului:

1504901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 22,318 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

223,18 RON

10 x 22,318 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) M12
Diametru interior 12.0 mm
Diametru exterior 30.0 mm
Grosime 7.5 mm
Forma șaibei Rotund
Tip șaibă Șaibe plate
Material Oțel inoxidabil
Material complet Oțel inoxidabil
Finalizare Mată
Culoare Argintiu
Specificații DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne