Meniu Caută

Șaibă de finisare 6.0 mm 20.0 mm M6 Oțel

Această șaibă rotundă îngropată este folosită pentru distribuirea sarcinii și pentru protejarea suprafețelor sensibile la sarcina împărțită prin fixarea cu șuruburi. Realizată din oțel, în cazul aplicațiilor în care este nevoie de rezistență, și acoperită cu zinc, pentru a preveni coroziunea.
Numărul piesei Essentra:

10503874

Numărul piesei producătorului:

1504940

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 8,8312 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

88,31 RON

10 x 8,8312 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) M6
Diametru interior 6.0 mm
Diametru exterior 20.0 mm
Grosime 4.0 mm
Forma șaibei Rotund
Tip șaibă Șaibă înecată
Material Oțel
Material complet Oțel
Finalizare Placat cu zinc; Pasivizat albastru
Culoare Argintiu
Specificații DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne