Meniu Caută

Șaibă 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Oțel moale

Această șaibă plată este realizată din oțel placat cu zinc, conform DIN 125 și ISO 7089.
Numărul piesei Essentra:

10240090

Numărul piesei producătorului:

346040040952

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,0494 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

49,40 RON

1000 x 0,0494 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) M4
Diametru interior 4.3 mm
Diametru exterior 9.0 mm
Grosime 0.8 mm
Forma șaibei Rotund
Tip șaibă Șaibă înecată
Material Oțel moale
Material complet Oțel moale
Finalizare Placat cu zinc
Culoare Natural
Specificații DIN 125

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne