Meniu Caută

Șaibe plate - Metal

În stoc

Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.

Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.

  • Material: oțel, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil 303
  • ‌Culoare: naturală, argintie

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
57 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Grosime Cumpără
9,1424 RON - 9,1424 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
26,7581 RON - 26,7581 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
24,0168 RON - 24,0168 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
9,7649 RON - 9,7649 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
9,9205 RON - 9,9205 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
10,9969 RON - 10,9969 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
12,8642 RON - 12,8642 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
10,53 RON - 10,53 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
13,9406 RON - 13,9406 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
6,8211 RON - 6,8211 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
7,1324 RON - 7,1324 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
7,8975 RON - 7,8975 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
9,1424 RON - 9,1424 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
22,9274 RON - 22,9274 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
31,1491 RON - 31,1491 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
9,9205 RON - 9,9205 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
10,8412 RON - 10,8412 RON 10 În stoc
Oțel inoxidabil
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
12,553 RON - 12,553 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
16,8843 RON - 16,8843 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
12,8642 RON - 12,8642 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
  • din 3
Șaibă 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Oțel inoxidabil

10503584

Interval de preț
10,8412 RON - 10,8412 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M5
  • Diametru interior
    5.0 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund