Meniu Caută

Șaibă de fixare 2.7 mm 6.8 mm 1.1 mm PA

A Round, Flat Washer made from natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications. Rated to UL94 V-2
Numărul piesei Essentra:

10041697

Numărul piesei producătorului:

003025000001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1595 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

159,50 RON

1000 x 0,1595 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă plată anti-pierdere
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne