Meniu Caută

Șaibă 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

Această șaibă de plată standard este fabricată din nailon natural și este disponibilă și în dimensiuni imperiale. Nailonul oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10114230

Numărul piesei producătorului:

003100700001

3500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,4613 RON
1000 + 0,3313 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

230,65 RON

500 x 0,4613 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6.6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne