Meniu Caută

Șaibă 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

O șaibă rotundă și plată, realizată din polipropilenă (PP), oferind ansamblurilor de prindere o bună rezistență electrică și chimică. Realizată conform specificațiilor DIN 125.
Numărul piesei Essentra:

10042120

Numărul piesei producătorului:

0050150300VR

6750 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,1224 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

12,24 RON

100 x 0,1224 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 4.3 mm
Diametru exterior 9.0 mm
Grosime 0.8 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Polipropilenă
Specificații DIN 125
Cod Vamal 3926909790

Produsul 0050150300VR înlocuiește:

M4 N/A 4.3 mm (ID) 9.0 mm (OD)
Numărul piesei Essentra: 10404577
Numărul piesei producătorului: 585010000011

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne