Meniu Caută

Șaibă 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

Această șaibă rotundă și plată, realizată din fluorură de poliviniliden (PVDF), oferă o excelentă rezistență la temperatură, produse chimice și raze UV. Poate fi sterilizată cu radiații gama, la aburi și prin tehnologia ETO, ceea ce o face ideală utilizării în aplicațiile medicale. Realizată conform DIN 125 și clasificării UL94-V0.
Numărul piesei Essentra:

10042281

Numărul piesei producătorului:

0050410500VR

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,0309 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

103,09 RON

100 x 1,0309 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 8.4 mm
Diametru exterior 16.0 mm
Grosime 1.6 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Fluorură de poliviniliden
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Specificații DIN 125
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne