Meniu Caută

Șaibă 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PP

O șaibă rotundă și plată, realizată din polipropilenă (PP), oferind ansamblurilor de prindere o bună rezistență electrică și chimică. Realizată conform specificațiilor DIN 125.
Numărul piesei Essentra:

10042366

Numărul piesei producătorului:

0050550300VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,3107 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

31,07 RON

100 x 0,3107 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 13.0 mm
Diametru exterior 24.0 mm
Grosime 2.5 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Polipropilenă
Specificații DIN 125
Cod Vamal 3926909790

Produsul 0050550300VR înlocuiește:

M12 N/A 13.0 mm (ID) 24.0 mm (OD)
Numărul piesei Essentra: 10404706
Numărul piesei producătorului: 585050000011

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne