Meniu Caută

Șaibă de fixare 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

A Round, Flat Washer made from natural Polyamide (PA 66) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. PA 66 offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications. Rated to UL94 V-2
Numărul piesei Essentra:

10056202

Numărul piesei producătorului:

033030000001

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,3973 RON
1000 + 0,2844 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

198,65 RON

500 x 0,3973 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă plată anti-pierdere
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne