Meniu Caută

Șaibă 38.0 mm 41.8 mm 3.0 mm PA

This red LDPE fully threaded protection plug fits 3/8-19 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Numărul piesei Essentra:

10068533

Numărul piesei producătorului:

1009720000VR

225 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 1,409 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

352,25 RON

250 x 1,409 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 38.0 mm
Diametru exterior 41.8 mm
Grosime 3.0 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne