Meniu Caută

Șaibă 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm PA

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M16 x 1.5 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Numărul piesei Essentra:

10184981

Numărul piesei producătorului:

1010800000VR

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 11,4578 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

2 864,45 RON

250 x 11,4578 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 31.0 mm
Diametru exterior 50.0 mm
Grosime 4.0 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Specificații DIN 433
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne