Meniu Caută

Șaibă 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

A Round, Flat Washer made from Polyoxymethylene (POM) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. POM offers good balance of mechanical strength with chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Numărul piesei Essentra:

10075135

Numărul piesei producătorului:

1110220400VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2219 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

221,90 RON

1000 x 0,2219 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 2.6 mm
Diametru exterior 5.0 mm
Grosime 3.0 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Polioximetilenă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Specificații UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne