Meniu Caută

Șaibă 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

O șaibă rotundă și plată, realizată din poliamidă de culoare neagră (PA 66), utilizată ca garnitură de etanșare a ansamblurilor de prindere, eficace împotriva electricității și umezelii. PA 66 oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10213551

Numărul piesei producătorului:

1340121

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,2162 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 216,20 RON

1000 x 1,2162 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 4.4 mm
Diametru exterior 12.0 mm
Grosime 2.0 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne