Meniu Caută

Șaibă 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

Șaiba plată standard este realizată din nailon, care oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10340516

Numărul piesei producătorului:

1342919

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 1,1642 RON
10000 + 1,1425 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 164,20 RON

1000 x 1,1642 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 7.7 mm
Diametru exterior 12.0 mm
Grosime 2.0 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1342919 înlocuiește:

Șaibă 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm PA
Numărul piesei Essentra: 10639566
Numărul piesei producătorului: 1007300000VR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne