Meniu Caută

Șaibă 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm PA

Șaiba plată standard este realizată din nailon, care oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10214596

Numărul piesei producătorului:

1342920

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3594 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 359,40 RON

1000 x 1,3594 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 4.2 mm
Diametru exterior 9.0 mm
Grosime 2.5 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1342920 înlocuiește:

Șaibe plate 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm PA
Numărul piesei Essentra: 10232217
Numărul piesei producătorului: 1009790000VR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne